Series 972S-H Pressure Reducing System with “Watchdog” Valve

  • Victaulic Serie 972S-H | Bermad Modelo BC-72S-H-P
  • Tamaños desde 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
  • Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • Solución de seguridad de presión para estación de válvula reductora de presión (PRV)
  • Protege las tuberías aguas abajo de la inseguridad del exceso de presión
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic