Válvula reductora de presión serie 972
- Victaulic Serie 972 | Bermad Modelo BC-720-P (cuerpo de hierro dúctil)
- También disponible: Victaulic Serie 972-SS (cuerpo de acero inoxidable)
- Tamaños desde 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Reduce la presión más alta aguas arriba (entrada) a la presión constante aguas abajo (salida), independiente de las fluctuaciones de demanda o variaciones de presión aguas abajo
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic