Base Support Elbows

  • Tamaños de 3–12” | DN80–DN300
  • Las capacidades de presión para los codos con soporte de base de ranura x brida n.º 100F o n.º R100F son equivalentes a las bridas de Clase 150
  • Las capacidades de presión para los codos con soporte de base de ranura x ranura n.º 100G o n.º R100G son equivalentes a las capacidades del acople flexible Victaulic Estilo 177N
  • Drenaje de punto bajo roscado cuando se usa como soporte de base
  • Proporciona liberación de aire en el punto alto si se instala con una salida en un punto alto del sistema
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic