AGS™ Series W761 Vic-300™ Butterfly Valve
- Ofrece una opción de fácil instalación a las engorrosas válvulas tipo disco y con orejas con múltiples pernos
- Tamaños de 14 – 24″ | DN350 DN600
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Cargo | Número | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Aprobaciones de productos de agua potable de NarodowInstiytut Zdrowia Publicznego | Aprobaciones polacas de NIZP rev A | |
Manual de Instalación y Mantenimiento de válvula mariposa MasterSeal™ Vic-300 Serie 761/461 | I-VIC300MS | |
Instrucciones del kit de ajuste del tope de límite de recorrido y de tope con posiciones múltiples AGS™ Vic™-300 | I-AGS.GO | |
Ficha técnica de válvula mariposa AGS™ Vic™-300 Serie W761 | 20.06 |
Advanced Groove System (AGS™) – Pipe Flanging or Welding Alternative The fastest and most reliable mechanical pipe joining system