Ranuradora APG Victaulic Aquamine™
- PVC 1120 tipo 1, Clase 1 (Clase 12454) conforme a ASTM D-1784 y ASTM D-2241
- Tamaños de 2–12″ | 50–300 mm
- Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Lista de productos Aquamine™ | 50.01 |
|
Máquinas y herramientas para preparación de extremos de tuberías La preparación de los extremos de tubería debería ser rápida, sencilla y sin contratiempos. Por qué conformarse