Leading Manufacturer of Mechanical Pipe Joining Products and Fire Protection Piping Systems

Think you know Victaulic?

Think again…Check out our latest #innoversary coverage by Forbes.

Celebramos 100 años de innovación

Now: Ivanpah Solar Project located in the Mojave Desert in California, US, boasts three separate solar towers, each surrounded by 17,000 mirrors

Then: London Hydraulic Power Company, near the House of Parliament, installed Victaulic joints on its 6” steel hydraulic mains

Two CSE 2019 Product of the Year Finalists

Vote now for the Style V9 Sprinkler Coupling & Grooved Sprinkler and the QuickVic™ SD Installation-Ready™ System.

VIDEOS DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Disponible para computadores y dispositivos móviles en el canal YouTube de Victaulic

Sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™

La manera más eficiente y económica de unir tuberías de acero al carbón de extremo plano de 1/2 - 2" en Norteamérica

Acople para rociador IGS FireLock™ Estilo V9 y rociadores ranurados

Redefinimos la instalación de rociadores en aplicaciones de cielorraso expuesto

  • No hay necesidad de preparar los rociadores
  • Menos lesiones por movimientos reiterados y extenuantes
  • Inspección visual de instalación correcta
  • Estandarización en salidas FireLock IGS de 1"

Extreme Conditions

Las soluciones Victaulic son utilizadas en los sistemas y soluciones de tuberías más exigentes.

GUÍA DE PRODUCTOS >

Encuentre productos para sus especificaciones, aplicaciones o necesidades comerciales.

CONTENIDO DE SOFTWARE >

Acceda a soluciones de unión de tuberías para 21 plataformas de software nativo.

CONTÁCTENOS >

¿Preguntas? ¿Comentarios?
Estamos a solo un clic de distancia

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS>

Conozca lo último en acoples, rociadores, aplicaciones para protección contra incendios y tendido de tuberías.

Soluciones

Beneficios de ingeniería de la unión mecánica de tuberías de Victaulic

BENEFICIOS DE INGENIERÍA

Para su instalación, el diseño de los componentes Victaulic de tuberías considera numerosos factores ambientales, desde el movimiento sísmico y térmico a la atenuación de ruido y vibraciones.

CONOZCA MÁS >

Sistemas de unión mecánica de tuberías

Unidad — de eso se tratan nuestros sistemas de unión mecánica. La tecnología de empaquetadura y la tecnología ranurada forman la base de nuestros acoples avanzados. Todos están fabricados según exigentes estándares para un rendimiento óptimo que cubrirá sus requerimientos de tendido de tuberías.

CONOZCA MÁS >

Soluciones de unión mecánica de tuberías de Victaulic
Instalaciones de sistemas de unión mecánica de tuberías con Victaulic

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS

El sistema de tuberías Victaulic es seguro, eficiente y económico, y además elimina el peligro de la soldadura y reduce el riesgo durante la instalación.

CONOZCA MÁS >

PRODUCTO DESTACADO

Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 357 para tuberías de CPVC/PVC

Diseñado para uso en tuberías de

CONOZCA MÁS

Ranuradora por laminación RG2100

Corte, ensanche y forme

CONOZCA MÁS

Junta de movimiento dinámico Estilo W257

Montaje compatible con M11 construido para

CONOZCA MÁS

Ranuradora por laminación inteligente RG5200i

Primera herramienta inteligente de ranurado por laminación

CONOZCA MÁS

Válvula de guillotina Serie 795

Diseñado para líneas de fluido que contengan

CONOZCA MÁS

Conexiones ranuradas FireLock™ Installation-Ready™

La conveniencia de una conexión de una pieza

CONOZCA MÁS

Acople rígido StrengThin™ 100 Estilo E497 para acero inoxidable

Diseñado para tuberías de acero inoxidable de pared

CONOZCA MÁS

Recursos

DOCUMENTACIÓN

Catálogo General de Productos

PDF | Catálogos

Catálogo de productos de protección contra incendios

PDF | Catálogos

Manual de Instalación en Campo

PDF | Manuales

Ficha técnica de conexiones de extremo ranurado

PDF | Ficha técnica

Datos técnicos de tuberías ranuradas por laminación

PDF | Datos técnicos y de diseño