SOLUCIONES DE VICTAULIC PARA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN PETROLERA
La dinámica industria de exploración y producción de petróleo requiere productos que maximicen la productividad, mitiguen el riesgo y optimicen la eficiencia en algunos de los entornos y aplicaciones más desafiantes.
Desde los servicios de modelado y fabricación de proyectos hasta la tecnología de unión mecánica de tuberías líder en la industria que impulsa la eficiencia y la seguridad, Victaulic trabaja para poner en marcha los sistemas más rápido a fin de que nuestros clientes puedan comenzar a producir más pronto.
Al fungir como proveedor único con integración vertical, Victaulic ofrece garantía de calidad en cada etapa del ciclo de vida del proyecto, entregando sistemas que se verifican visualmente para garantizar una instalación adecuada, mientras que se reduce la mano de obra en el sitio hasta en un 80%.
Esto equivale a un sistema más rápido, seguro y confiable, con productos diseñados para entornos difíciles e instalaciones desafiantes.
Sistemas:
- Sistemas de fluido a granel
- Instalaciones de colección central
- Destiladores / desarenadores
- Líneas de flujo
- Separadores de agua
- Tratadores en calor
- Lineas de inyeccion
- Líneas de lodo
- Líneas de ventilación
- Líneas de llamarada
- Líneas de agua producidas
- Colectores de producción
- Eliminación de agua salada
- Recuperación secundaria
- Separadores
- Tanques de volumen y desnatado
- Colectores de succión / descarga
- Instalaciones de tanque
- Recuperación terciaria
- Transferencia de agua
- Conexiones de cabezales de pozo
Sistemas adicionales para arenas bituminosas canadienses:
- Transporte hidráulico
- Extracción primaria y secundaria
- Relaves
- Administración de relaves
- Salas de bombas
- Agua cruda
- Agua recuperada
- Agua de producción
- Agua de proceso fría y caliente
- Tuberías de distribución de agua para protección contra incendios
- Tubería de servicios públicos dentro de la planta
Soluciones y valor de Victaulic
Mitigate Risk
- Verificación 100% visual de una instalación correcta
- Resistencia a la corrosión mejorada
- Absorción de la tensión y movimiento de la tubería, y atenuación de la vibraciones
- Eliminación de los riesgos en la obra, incluyendo riesgo de incendio, vapores y tropiezos
Mayor productividad
- Instalación hasta 10 veces más rápida que los métodos de unión de la competencia
- Facilidad de desmontaje y reinstalación para el mantenimiento del sistema
Menores plazos de entrega
- Hasta un 80% de reducción en el plazo total de construcción
- Ahorro total de costos de instalación
SEPARAR LA CONSTRUCCIÓN EN MÓDULOS
- Capacidades de fabricación integrada verticalmente y construcción en módulos
- Reducción de la instalación en obra en hasta un 60%
- Diseñado para facilitar el montaje en el campo y agilizar la instalación