Soluciones de Victaulic para costa afuera
Las complejidades de las operaciones costa afuera requieren una instalación, mantenimiento y operaciones confiables y eficientes de los sistemas. Con una ingeniería de valor para satisfacer las demandas de la industria costa afuera global, Victaulic ofrece soluciones modulares y fabricadas integradas verticalmente que:
- mitigar el riesgo
- Reducen los plazos de entrega.
- Simplifican el mantenimiento y la expansión de los sistemas.
- aumentan la confiabilidad del sistema
Desde sistemas de producción flotantes hasta embarcaciones semisumergibles y estructuras fijas, Victaulic trabaja para instalaciones costa afuera.
Sistemas:
- Aire de servicios
- Agua potable
- Agua de procesos
- Cemento a granel
- agua para la perforación
- Aguas residuales
- Aire comprimido
SOLUCIONES Y VALOR DE VICTAULIC
Mitigate Risk
- Verificación 100% visual de una instalación correcta
- Resistencia a la corrosión mejorada
- Absorción de la tensión y movimiento de la tubería, y atenuación de la vibraciones
- Eliminación de los riesgos en la obra, incluyendo riesgo de incendio, vapores y tropiezos
Mayor productividad
- Instalación hasta 10 veces más rápida que los métodos de unión de la competencia
- Facilidad de desmontaje y reinstalación para el mantenimiento del sistema
Menores plazos de entrega
- Hasta un 80% de reducción en el plazo total de construcción
- Ahorro total de costos de instalación
SEPARAR LA CONSTRUCCIÓN EN MÓDULOS
- Capacidades de fabricación integrada verticalmente y construcción en módulos
- Reducción de la instalación en obra en hasta un 60%
- Diseñado para facilitar el montaje en el campo y agilizar la instalación