SOLUCIONES VICTAULIC PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO
Desde el transporte de hidrocarburos hasta la recolección, reutilización y entrega de agua, el sector de transporte y almacenamiento de petróleo requiere soluciones de transporte confiables y eficientes.
Este complejo mercado está impulsado por productos y sistemas que satisfacen las necesidades de las aplicaciones desafiantes y los entornos que están en constante cambio. Las soluciones Victaulic son la opción ideal, tanto en la instalación de sistemas de tuberías enterradas o expuestas en tuberías HDPE, de acero inoxidable o con revestimiento epóxico.
Debido a que se instalan con herramientas manuales simples, los productos Victaulic pueden ensamblarse hasta 10 veces más rápido que los métodos alternativos de unión de tuberías, con la posibilidad de realizar la verificación visual de que cada unión de tubería está instalada correctamente, lo que mitiga el riesgo y aumenta la confianza del sistema.
Victaulic ofrece un conjunto de soluciones de ingeniería para brindar seguridad, eficiencia y confiabilidad del sistema.
Sistemas de la industria del transporte y almacenamiento de petróleo:
- Tuberías de transporte
- Eliminación de agua salada
- Instalaciones de reciclaje de agua
- Líneas de transmisión de agua dulce y de producción (enterradas y por encima del suelo)
- Tuberías principales
- Transferencia de agua
- Trampas para diablos
- Líneas de agua para incendios
- Sistemas de diluvio
Soluciones y valor de Victaulic
Mitigate Risk
- Verificación 100% visual de una instalación correcta
- Resistencia a la corrosión mejorada
- Absorción de la tensión y movimiento de la tubería, y atenuación de la vibraciones
- Eliminación de los riesgos en la obra, incluyendo riesgo de incendio, vapores y tropiezos
Mayor productividad
- Instalación hasta 10 veces más rápida que los métodos de unión de la competencia
- Facilidad de desmontaje y reinstalación para el mantenimiento del sistema
Menores plazos de entrega
- Hasta un 80% de reducción en el plazo total de construcción
- Ahorro total de costos de instalación
SEPARAR LA CONSTRUCCIÓN EN MÓDULOS
- Capacidades de fabricación integrada verticalmente y construcción en módulos
- Reducción de la instalación en obra en hasta un 60%
- Diseñado para facilitar el montaje en el campo y agilizar la instalación