SOLUCIONES DE DESHIDRATACIÓN EN MINAS
LOS SISTEMAS DE DESHIDRATACIÓN DE MINAS REQUIEREN PRODUCTOS QUE OFRECEN FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS IMPREDECIBLES EN EL CAMPO.
Victaulic ofrece un conjunto de soluciones de control de flujo y uniones mecánicas diseñadas para aplicaciones de deshidratación, independientemente de la profundidad o el tipo de mina.
Desde sistemas de alta a baja presión, los productos innovadores de Victaulic para sistemas de tuberías metálicas y no metálicas::
- instalarse hasta 10 veces más rápido que otros métodos de unión de tuberías
- mejoran la eficiencia operativa
- mejoran la confiabilidad del sistema
Con una clasificación de presión de hasta 4000 psi / 275 bar, los productos Victaulic están diseñados para satisfacer incluso los requisitos del sistema más exigentes y ofrecen la flexibilidad y facilidad de mantenimiento necesarias para reducir el tiempo de inactividad del sistema y aumentar la productividad.