Victaulic Mining Solutions

SOLUCIONES VICTAULIC PARA MINAS

DISEÑADAS PARA SEGURIDAD, EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD

A partir de la década de 1920, los sistemas de tuberías en minas fueron una de las primeras aplicaciones de los productos Victaulic. Fácil de montar, desmontar, mover y reutilizar; flexible y hermético; Con la capacidad de instalarse en una fracción del tiempo y en espacios más reducidos que las uniones convencionales, los acoples Victaulic se convirtieron rápidamente en el método estándar para unir sistemas de tuberías en minas a cielo abierto, minas subterráneas y en la infraestructura crítica y las tuberías de transporte que dan soporte a estas instalaciones.

 

Con más de un siglo de éxito comprobado en una amplia gama de metales y minerales, Victaulic está desarrollando soluciones líderes en la industria para el cambiante panorama mundial de la minería. Desde ingeniería, adquisición y fabricación, hasta productos integrados verticalmente y soluciones de ingeniería de valor, nos asociamos con usted para brindar excelencia operativa y de rendimiento, con un compromiso con la seguridad, la calidad y la sostenibilidad.

CONÉCTESE CON EL EQUIPO MINERO DE VICTAULIC

Valor PARA LAS OPERACIONES MINERAS

Seguridad

Seguridad

  • Mas sencillo y fácil de instalar que uniones tradiciones
  • Mas sencillo y fácil de instalar que uniones tradicionales
  • Sin humos ni llamas
  • Verificación visual de una instalación correcta
Menor tiempo de parada

Menor tiempo de parada

  • Instalación más rápida que las uniones tradicionales
  • Cada unión es un punto de desmontaje
  • Facilidad de desmontaje y reinstalación
  • Diseñado con sellos herméticos
Rendimiento

Rendimiento

  • Las uniones acomodan la dilatación, contracción y deflexión del tubo
  • Diseñado para altas presiones y temperaturas extremas
  • Diseñado para servicios abrasivos o corrosivos
  • El Diseño de las empaquetaduras es integrado verticalmente
Ahorro de costos

Ahorro de costos

  • Mayor productividad
  • Costos operativos reducidos
  • Menores pérdidas de aire comprimido
  • Materiales reutilizables

MEJORADA

  • Mas sencillo y fácil de instalar que uniones tradiciones
  • Mas sencillo y fácil de instalar que uniones tradicionales
  • Sin humos ni llamas
  • Verificación visual de una instalación correcta

REDUCED DOWNTIME

  • Instalación más rápida que las uniones tradicionales
  • Cada unión es un punto de desmontaje
  • Facilidad de desmontaje y reinstalación
  • Diseñado con sellos herméticos

PERFORMANCE

  • Las uniones acomodan la dilatación, contracción y deflexión del tubo
  • Diseñado para altas presiones y temperaturas extremas
  • Diseñado para servicios abrasivos o corrosivos
  • El Diseño de las empaquetaduras es integrado verticalmente

COST SAVINGS

  • Mayor productividad
  • Costos operativos reducidos
  • Menores pérdidas de aire comprimido
  • Materiales reutilizables

SISTEMAS MINEROS

Slurries

Lechadas y relaves

Aire comprimido

Deshidratación

Enfriamiento

Relleno

Relleno

WaterMgmt

Gestión de aguas subterráneas

DSCN1067

Tuberías de procesos

Tuberías

Transmisión y Transporte

Deshidratación

Incendios

Protección contra Incendios

CONÉCTESE CON EL EQUIPO MINERO DE VICTAULIC

Mining-Projects2

Proyectos

Fraser-project-2

BLOG

SUSTENTABILIDAD

AMBIENTAL

  • Victaulic se esfuerza por limitar el impacto ambiental y reducir o eliminar la huella de carbono para preservar y proteger nuestro mundo.
  • Fabricación: el 90% del hierro dúctil utilizado en la fabricación proviene de contenido posconsumo
  • Instalación y mantenimiento: Victaulic reduce los desechos en el sitio con productos diseñados para su reutilización.

MEJORADA

  • Instalación libre de peligros
  • Verificación visual de una instalación correcta
  • Instalación independiente del clima
  • Soporte y capacitación in situ

EFICIENCIA OPERACIONAL

  • Instalación más rápida: eliminando el desperdicio y reduciendo el tiempo en el sitio
  • Facilita el mantenimiento, reduciendo la inactividad operacional
  • Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) mejorados que agilizan el mantenimiento programado y la capacidad de tiempo de inactividad
  • Installed using simple hand tools; no skilled labor required
Mining Market Page Graphic-Orange