CAPACITACIÓN DE CLIENTES - MEDIO ORIENTE
Fire Protection Workshop
The Victaulic Fire Protection Workshop provides an introduction to Victaulic fire protection products, their applications in fire protection systems, and requirements for maintenance in accordance with applicable codes and standards. This one and a half-day course is held free of charge, at Victaulic Middle East Headquarters in Dubai, UAE. It includes classroom instruction, hands-on activities in the Victaulic fire protection device lab, and a tour of the Victaulic pre-fabrication facility.
Workshop attendees will be provided with meals, and daily transportation to and from the hotel. For further details, please email the Victaulic Fire Protection Workshop Administrator at [email protected]
CONTENIDOS DEL CURSO
Las lecciones del programa incluyen:
- Recorrido de instalaciones
- Historial de Victaulic
- Dispositivos de protección contra incendios Victaulic FireLock™ Fire
- Soluciones de control hidráulico Victaulic para protección contra incendios
- Sistemas de conexiones flexibles para rociadores
- Rociadores secos
- Victaulic Vortex Sistema
Al final de este curso, estará en condiciones de:
- Analizar la historia de Victaulic y su papel en la industria de producción contra incendios
- Duplicar todos los pasos de ajuste de válvulas, procedimientos de instalación y mantenimiento necesarios en las válvulas de protección contra incendios Victaulic FireLock
- Vea cómo las válvulas de control hidráulico Victaulic se emplean en sistemas comerciales de protección contra incendios
- Identificar los diversos diseños de manguera flexible y soportes, y comprender las diferencias importantes en su funcionamiento
- Explicar la función, uso y aplicaciones de los rociadores secos
- Reconocer los sistemas de conexiones para rociadores secos y rociadores flexibles bien instalados
- Analizar los sistemas Victaulic Vortex, incluida su exclusiva funcionalidad y aplicaciones
- Comprender los códigos y estándares que rigen e influyen en los sistemas comerciales de protección contra incendios
- Conocer cómo los códigos y estándares se relacionan con los productos Victaulic
Créditos de continuidad de estudios (CEU)
La capacitación continua de Victaulic University está acreditada por la International Association for Continuing Education and Training (IACET). La capacitación continua de Victaulic University cumple con la norma ANSI/IACET, que es reconocida internacionalmente como una norma de excelencia en las prácticas de instrucción. Como resultado de esta acreditación, la capacitación continua de Victaulic University está acreditada para ofrecer los créditos CEU de la IACET.
CEUs are offered in 0.1 increments per hour of course instruction.
1 hour = 0.1 CEU / 10 hours = 1 CEU
One CEU is available for the ten hour Victaulic Fire Protection Workshop.
TALLER DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS INSCRIPCIÓN
GRACIAS POR SU INTERÉS EN EL TALLER DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE VICTAULIC.
PARA REGISTRARSE EN UNA SESIÓN, LLENE EL FORMULARIO.