2019 product of the year awarded to Victaulic FireLock IGS Installation-Ready Style V9 Sprinkler coupling and QuickVic SD Installation-Ready System

Innovación galardonada

We're proud to announce our Gold and Bronze winners for this year's Consulting-Specifying Engineer Product of the Year Awards! Click here to learn more about our winning solutions, and thank you to everyone who voted!

Installed Victaulic V9 Sprinkler

Acople para rociador IGS FireLock™ Estilo V9 y rociadores ranurados

Redefinimos la instalación de rociadores en aplicaciones de cielorraso expuesto

  • No hay necesidad de preparar los rociadores
  • Menos lesiones por movimientos reiterados y extenuantes
  • Inspección visual de instalación correcta
  • Estandarización en salidas FireLock IGS de 1"
Workers in a mine

Extreme Conditions

Las soluciones Victaulic son utilizadas en los sistemas y soluciones de tuberías más exigentes.

¿NECESITA CONECTAR UN PRODUCTO ESPECÍFICO?

GUÍA DE PRODUCTOS >

Encuentre productos para sus especificaciones, aplicaciones o necesidades comerciales.

CONTENIDO DE SOFTWARE >

Acceda a soluciones de unión de tuberías para 21 plataformas de software nativo.

CONTÁCTENOS >

¿Preguntas? ¿Comentarios?
Estamos a solo un clic de distancia

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS>

Conozca lo último en acoples, rociadores, aplicaciones para protección contra incendios y tendido de tuberías.

PRODUCTO DESTACADO

Series E125 StrengThin™ 100 Installation-Ready™ Butterfly Valve for Stainless Steel

Exclusively for use on thin wall stainless steel pipe which features Victaulic’s proprietary StrengThin™ 100 groove profile Designed for Continue Reading

CONOZCA MÁS

Válvula de desvío serie 725S

Para uso en la desviación de agua al ras y de relleno en operaciones mineras de relleno Se puede utilizar bajo presión para descargar agua de relleno seguir leyendo

CONOZCA MÁS

Sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™

Most economical and efficient pipe joining solution for Schedules 10 through 80 carbon steel piping systems sized 2”/DN50 and Continue Reading

CONOZCA MÁS

Montaje VicFlex™ Estilo AB6  – Almacenamiento en frío

Rociadores secos disponibles: V33, V36 o V40 Mangueras disponibles: Serie AH2-CC, Serie AH2 Aplicaciones de almacenamiento en frío Combate el movimiento diferencial. Continuar leyendo

CONOZCA MÁS

Acople para HDPE Estilo 905

Diseñado para tuberías de HDPE de extremo plano (SDR 7 – SDR 26) Tamaños de 2 a 8″ IPS y 63 seguir leyendo

CONOZCA MÁS

Línea de conexiones IGS™ Installation-Ready™ FireLock™

No. 142 Welded Outlet NAP-1 Weld Plunger Cone WB-1 Weld Plunger Cone Style 922 Outlet-T No. 101 Installation-Ready™ 90º Continue Reading

CONOZCA MÁS

Recursos

DOCUMENTACIÓN

Catálogo General de Productos

PDF | Catálogos

Catálogo de productos de protección contra incendios

PDF | Catálogos

Manual de Instalación en Campo

PDF | Manuales

Ficha técnica de conexiones de extremo ranurado

PDF | Ficha técnica

Datos técnicos de tuberías ranuradas por laminación

PDF | Datos técnicos y de diseño

BLOG

Victaulic Advanced Groove System (AGS) Products - helping customers meet construction project deadline

Effective Project Collaboration Helps Build Mental Health Facility On Time

Posted on June 29, 2020 New construction projects can experience a variety of challenges, but with creativity, communication, engineering Continue Reading

LEER MÁS >
Victaulic hosts NEWPP Contractor for Large Diameter Pipe Joining Training

Victaulic hosts NEWPP Contractors for a Hands-On Training Event in Houston

Posted on June 15, 2020 On June 11th and 12th, 2020, Victaulic hosted small groups of contractors from the Continue Reading

LEER MÁS >
Online teacher is conducting online construction course webinars

Victaulic Delivers Online Learning Courses for Construction Industry

Posted on June 10, 2020 As construction industry employers around the globe have shifted employees from the office or Continue Reading

LEER MÁS >
Victaulic supports ESG principles

Choosing Victaulic Supports Environmental, Social, and Governance (ESG): Strategic Objectives in Upstream Oil and Gas

Posted on May 28, 2020 How Does Victaulic Support ESG Principles? Victaulic, the inventor of grooved pipe-joining, supports environmental, Continue Reading

LEER MÁS >

Soluciones

Beneficios de ingeniería de la unión mecánica de tuberías de Victaulic

BENEFICIOS DE INGENIERÍA

Para su instalación, el diseño de los componentes Victaulic de tuberías considera numerosos factores ambientales, desde el movimiento sísmico y térmico a la atenuación de ruido y vibraciones.

CONOZCA MÁS >

Sistemas de unión mecánica de tuberías

Unidad — de eso se tratan nuestros sistemas de unión mecánica. La tecnología de empaquetadura y la tecnología ranurada forman la base de nuestros acoples avanzados. Todos están fabricados según exigentes estándares para un rendimiento óptimo que cubrirá sus requerimientos de tendido de tuberías.

CONOZCA MÁS >

Soluciones de unión mecánica de tuberías de Victaulic
Instalaciones de sistemas de unión mecánica de tuberías con Victaulic

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS

El sistema de tuberías Victaulic es seguro, eficiente y económico, y además elimina el peligro de la soldadura y reduce el riesgo durante la instalación.

CONOZCA MÁS >