Las soluciones de HDPE simplifican el reemplazo de la torre de enfriamiento para un contratista local

Austin Aerial Skyline- Victaulic Cooling Tower Project

Las soluciones de HDPE simplifican el reemplazo de la torre de enfriamiento para un contratista local

Posted on September 16, 2020

Con un cronograma y un presupuesto ajustados, Shoemaker Mechanical necesitaba una solución confiable al reemplazar una torre de enfriamiento en el techo de un edificio académico de Tulsa Community College. El uso uso de acoples Victaulic Estilo W907 en tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) redujo las horas de trabajo en un 15 por ciento y ofreció una mayor resistencia a la corrosión en comparación con las tuberías de acero al carbono. Desafiado por el clima invernal impredecible de Oklahoma, este proyecto se completó antes de lo programado sin problemas hasta la fecha.

¿Quieres leer más sobre este proyecto? Visite la página de Smart Solutions de la MCAA.

Victaulic

Victaulic is the leading producer of mechanical pipe joining solutions. Engineered with confidence, our solutions put people to work faster, while increasing safety, ensuring reliability and maximizing efficiency.