¿CÓMO LO HACEMOS?

Realizando un análisis avanzado de elementos, nuestros ingenieros de clase mundial son capaces de predecir el rendimiento de los materiales en numerosas configuraciones y en innumerables condiciones de campo.

Posteriormente respaldamos ese análisis con pruebas de campo. De hecho, años de análisis y pruebas de este tipo nos han llevado a desarrollar nuestros propios compuestos de sello, como la empaquetadura Victaulic de EPDM Clase “EHP”.

La empaquetadura Victaulic de EPDM Clase “EHP” es la única empaquetadura de EPDM del mercado con capacidad nominal para 250°F/121°C. Esto representa un aumento de 20 grados sobre la temperatura nominal de las empaquetaduras de EPDM de la industria (aptas para 230°F/110°C). Nuestros clientes de ingeniería saben que un aumento en la capacidad de temperatura de una empaquetadura se traduce en mayor confiabilidad en sus sistemas de tuberías.