Soluciones Victaulic para la refinación y distribución de derivados del petróleo
Desde la preconstrucción hasta la puesta en marcha, las soluciones Victaulic de ingeniería de valor ponen en funcionamiento las plantas rápidamente y las mantienen activas al máximo rendimiento. Al ofrecer soluciones únicas tanto dentro como fuera del perímetro de las instalaciones, Victaulic se asocia en cada etapa, en cada proyecto.
Entendemos las complejidades de las operaciones con sustancias químicas y de las refinerías, por lo que suministramos servicios y soluciones que:
- reducen la mano de obra y la congestión en el lugar de trabajo.
- mejoran la seguridad en el lugar de trabajo.
- aumentan la confiabilidad del sistema
- optimizan el mantenimiento y reducen el tiempo de inactividad.
- permiten la construcción y fabricación por módulos.
- Apoyar el empaquetado avanzado del trabajo
Sistemas:
- Aire comprimido, aire para instrumentos
- Agua de servicios públicos que incluye agua para enfriamiento, aguas residuales y agua cruda
- Seguridad de procesos
- Nitrógeno y otros gases inertes
- Ducha de seguridad con agua potable NSF 61
- Vapor y condensado
- Protección contra incendios
Los productos, servicios y soluciones de Victaulic, incluidos y aprobados por la norma ASME B31.3, trabajan para optimizar la eficiencia en el mercado de la industria pesada y de refinación y distribución de derivados del petróleo.
Asociaciones y estándares
Soluciones y valor de Victaulic
Mitigate Risk
- Verificación 100% visual de una instalación correcta
- Resistencia a la corrosión mejorada
- Absorción de la tensión y movimiento de la tubería, y atenuación de la vibraciones
- Eliminación de los riesgos en la obra, incluyendo riesgo de incendio, vapores y tropiezos
Mayor productividad
- Instalación hasta 10 veces más rápida que los métodos de unión de la competencia
- Facilidad de desmontaje y reinstalación para el mantenimiento del sistema
Menores plazos de entrega
- Hasta un 80% de reducción en el plazo total de construcción
- Ahorro total de costos de instalación
SEPARAR LA CONSTRUCCIÓN EN MÓDULOS
- Capacidades de fabricación integrada verticalmente y construcción en módulos
- Reducción de la instalación en obra en hasta un 60%
- Diseñado para facilitar el montaje en el campo y agilizar la instalación