CAPACITACIÓN DE CLIENTES
TALLER DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE VICTAULIC
The Victaulic Fire Protection Workshop provides an introduction to Victaulic fire protection products, their applications in fire protection systems, and requirements for maintenance in accordance with applicable codes and standards. This two-day course medio se ofrece de manera gratuita en la sede corporativa de Victaulic en Easton, Pensilvania. Incluye instrucción en la sala de clases, actividades prácticas en el laboratorio Victaulic de dispositivos de protección contra incendios, y un recorrido por la fundición y planta de fabricación de Victaulic.
Los asistentes al taller recibirán comidas, alojamiento y transporte diario hacia y desde el hotel. También hay disponible transporte desde el aeropuerto, si lo requieren. Para ver más detalles, consulte con el Administrador del Taller de Productos contra Incendios de Victaulic al (610) 559-3472.
CONTENIDOS DEL CURSO
Las lecciones del programa incluyen:
- Recorrido de instalaciones
- Historial de Victaulic
- Dispositivos de protección contra incendios Victaulic FireLock™ Fire
- Soluciones de control hidráulico Victaulic para protección contra incendios
- Sistemas de conexiones flexibles para rociadores
- Rociadores secos
- Victaulic Vortex Sistema
Al final de este curso, estará en condiciones de:
- Analizar la historia de Victaulic y su papel en la industria de producción contra incendios
- Duplicar todos los pasos de ajuste de válvulas, procedimientos de instalación y mantenimiento necesarios en las válvulas de protección contra incendios Victaulic FireLock
- Vea cómo las válvulas de control hidráulico Victaulic se emplean en sistemas comerciales de protección contra incendios
- Identificar los diversos diseños de manguera flexible y soportes, y comprender las diferencias importantes en su funcionamiento
- Explicar la función, uso y aplicaciones de los rociadores secos
- Reconocer los sistemas de conexiones para rociadores secos y rociadores flexibles bien instalados
- Analizar los sistemas Victaulic Vortex, incluida su exclusiva funcionalidad y aplicaciones
- Comprender los códigos y estándares que rigen e influyen en los sistemas comerciales de protección contra incendios
- Conocer cómo los códigos y estándares se relacionan con los productos Victaulic
UNIDADES DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS (CEU)
La capacitación continua de Victaulic University está acreditada por la International Association for Continuing Education and Training (IACET). La capacitación continua de Victaulic University cumple con la norma ANSI/IACET, que es reconocida internacionalmente como una norma de excelencia en las prácticas de instrucción. Como resultado de esta acreditación, la capacitación continua de Victaulic University está acreditada para ofrecer los créditos CEU de la IACET.
Los créditos CEU se ofrecen en unidades de 0.1 por hora de instrucción del curso.
1 hora = 0.1 CEU / 10 horas = 1 CEU
Hay disponible un CEU por el taller de Victaulic sobre protección contra incendios de diez horas .

INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
¡Inscríbase hoy! El taller tiene cupos limitados. La asistencia se determina por orden de llegada. Llene el formulario siguiente para inscribirse en el taller.