Piezas fundidas Victaulic a pedido
Seleccione a Victaulic como su proveedor único de piezas fundidas de hierro dúctil a pedido de alta calidad.
Las piezas fundidas de hierro dúctil cumplen con las normas ASTM A-536 o EN-GJS desde 1/2 hasta 2300 lbs./1045 kg
POR QUÉ ESCOGERNOS

Calidad en la que puede confiar
Victaulic ofrece productos de tuberías de la más alta calidad que son rápidos y fáciles de instalar pero, sobre todo, duraderos.
Entrega rápida garantizada
Nuestro Sistema de Despacho de Productos Victaulic (VPDS) de 5 estrellas en una filosofía a nivel corporativo que nos permite responder de manera increíblemente ágil y reaccionar rápidamente a las cambiantes necesidades de nuestros clientes en el mercado. Desde entregas en un mismo día a nuestro Sistema de despacho Kanban centrado en el cliente — Puede confiar en nosotros para recibir sus piezas precisamente cuando las necesite.


Pasado, presente y futuro
Victaulic ha estado en el negocio de fundición de piezas por más de 100 años, y puede confiar en que podemos ser sus proveedores de piezas fundidas por otros 100 años.