Julio 2020
¿Cómo apoya Victaulic los principios ESG?
Victaulic, el inventor de la unión de tuberías ranuradas,respalda los objetivos ambientales, sociales y gubernamentales en cada etapa del ciclo de vida de un producto, desde la investigación y el desarrollo, hasta la fabricación del producto, la instalación del sistema y las operaciones eficientes, a lo largo de la vida útil de un sistema.
Los acoplamientos Victaulic se fabrican con materiales reciclados y el 90% de nuestro hierro dúctil proviene del contenido posterior al consumo. Nuestras uniones ofrecen una protección superior contra emisiones fugitivas sobre uniones bridadas y las conexiones Victaulic generan cero emisiones de carbono durante su instalación. Además, el enfoque de Victaulic en la seguridad nos distingue al reducir el riesgo en el lugar de trabajo.
Emisiones fugitivas
Victaulic realiza importantes inversiones en pruebas de productos y materiales para garantizar el uso seguro y confiable de sus productos en una amplia gama de aplicaciones y sistemas. Con este fin, Victaulic contrató los servicios de un laboratorio independiente de terceros para realizar pruebas de emisiones fugitivas en nuestras uniones de tubería Victaulic como una evaluación comparativa con bridas estándar ANSI Clase 600.
Cero emisiones de carbono
Las juntas Victaulic, ya sea en acero o tubería de HDPE, eliminan las emisiones peligrosas para el medio ambiente generadas por la práctica de soldar o fusionar uniones de tubería. Las uniones Victaulic eliminan los gases y humos peligrosos que son subproductos del proceso de soldadura, creando un ambiente de trabajo más seguro y reduciendo el tiempo y los costos de construcción.
Elastómeros Victaulic y API-607
Las pruebas de exposición al fuego que incluyen API-607 y UL-852 se usan de manera rutinaria para calificar nuevos materiales de sellado y diseños de acoplamiento destinados a aplicaciones de alto riesgo donde el riesgo inherente de incendio siempre está presente. Dichas normas pueden implicar temperaturas de llama directa que excedan los 871°C (1600°F) como parte de los requisitos de calificación para los componentes utilizados en los sistemas de protección contra incendios en seco.
Apoyo a los principios ambientales, sociales y de gobierno
Por muchas razones, las soluciones Victaulic pueden desempeñar un papel importante en su estrategia ESG y contribuir a la protección de nuestros recursos naturales. Para obtener más información, consulte nuevo documento técnico (Disponible en Ingles) sobre los objetivos de ESG Victaulic.com.