Posted on July 18, 2015
Victaulic, el fabricante líder mundial de sistemas mecánicos de unión de tuberías, ha introducido una línea de accesorios de acero inoxidable Advanced Groove System (AGS) , que permite a los clientes crear sistemas mecánicos completos de tuberías ranuradas de gran diámetro en acero inoxidable. Como componente del sistema Victaulic AGS, las conexiones ofrecen una velocidad y un rendimiento de montaje excepcional.
Con extremos ranurados Victaulic AGS, las conexiones de acero inoxidable AGS están disponibles en codos, tes, reductores, adaptadores y tapas de 90 y 45 grados. Los accesorios se unen a la tubería ranurada AGS, las válvulas y los accesorios con acople Victaulic Estilo W89 AGS.
El Victaulic AGS ofrece una instalación rápida y confiable para el sistema de tuberías. La ranura AGS en forma de cuña facilita el posicionamiento adecuado del acople y proporciona un mayor acoplamiento entre el acople y la tubería. El diseño de dos piezas de las carcasas de los acoples permite una rápida instalación de la unión. La tubería unida con AGS soporta cargas finales más altas y una clasificación de presión más alta, hasta 350 psi (2410 kPa), con un factor de seguridad nominal de tres a uno.
Los accesorios de acero inoxidable AGS están disponibles en tamaños de 14 a 24 pulgadas (350 a 600 milímetros) y están fabricados con acero inoxidable Tipo 304/316. Los accesorios Cédula 10S cumplen con las clasificaciones de presión de los acoplamientos Victaulic Estilo W89 AGS, y el espacio de los soportes colgantes corresponde al Código de tuberías de alimentación ASME B31.1 y al Código de tuberías de servicios de construcción ASME B31.9.
Para obtener más información sobre la tecnología Victaulic Advanced Groove System o para solicitar una demostración, haga clic aquí.