Posted on November 17, 2020
La minería tiene sus raíces en la innovación. Desde el uso de camiones autónomos y equipos de transporte hasta procesos avanzados de extracción de minerales, los avances tecnológicos son evidentes. Los sistemas de tuberías también están experimentando esta innovación, y el uso de tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) en aplicaciones mineras es cada vez más frecuente que nunca. Desde sistemas que no son de proceso hasta recuperación de metales y minerales, la conversión de tubería de metal a HDPE se puede ver en una gran cantidad de aplicaciones. Además, las operaciones mineras que utilizan tuberías de HDPE se benefician de las ventajas de costos tanto para sus gastos de capital como operativos. Sin embargo, unir tuberías de HDPE en aplicaciones mineras puede ser un desafío debido a las duras condiciones, los espacios confinados y los entornos remotos o difíciles, condiciones que son características de las minas en todo el mundo.
Las dificultades de fusionar
Ya sea que esté instalando una línea de desagüe, tuberías de agua de proceso o de relaves, o incluso un sistema de protección contra incendios, el objetivo es utilizar un método de unión eficiente que sea seguro de instalar y fácil de mantener, y ahí es donde la tubería de HDPE demuestra sus ventajas. Es flexible sin riesgo de retorcerse; absorbe los golpes; se puede arrastrar; y puede acomodar señales de alta temperatura en ambientes expuestos. Sin embargo, los métodos tradicionales para instalar y mantener estos sistemas de HDPE, por otro lado, ofrecen muchas menos ventajas. La electrofusión o termofusión a tope, los métodos tradicionales para unir tuberías de HDPE, son tareas laboriosas y difíciles incluso en las condiciones más prístinas. Las uniones a menudo son susceptibles a una fusión inadecuada debido a la contaminación de la superficie, mal tiempo o condiciones ambientales, o errores en el proceso de fusión por parte del instalador. Lo que empeora las cosas es que estas uniones no pueden verificarse fácilmente para una instalación adecuada, lo que deja al sistema susceptible a problemas futuros. Y si surgen problemas, el mantenimiento del sistema requiere que se corte y repare la tubería, lo que puede ser una tarea costosa y que requiere mucho tiempo.
Junto con las preocupaciones de instalación y mantenimiento, la fusión de tuberías de HDPE en aplicaciones mineras es una tarea peligrosa. Desde el riesgo de lesiones al mover y operar el equipo de fusión, hasta la descarga de gases y humos, el proceso de fusión conlleva varios problemas de seguridad.
Con estas preocupaciones en mente, Victaulic, el fabricante líder de sistemas de unión mecánica desarrolló un enfoque mejor.
Presentamos una forma mejor
El sistema para HDPE de Victaulic proporciona una solución de unión mecánica que reemplaza la fusión y mejora la forma en que se instalan y mantienen las tuberías de HDPE en la minería y otras industrias. Diseñados para aplicaciones de enterramiento directo, los acoples de HDPE Victaulic están fabricados con carcasas de hierro dúctil duraderas y pernos y tuercas recubiertos de fluoropolímero. El sistema Victaulic, que se instala en tuberías con extremos planos de hasta 14” con herramientas de mano simple, no requiere de técnicos certificados para su instalación o mantenimiento. Las uniones están compuestas de material 100 por ciento reutilizable y eliminan los vapores o gases fuertes asociados con la fusión. Todo esto se suma a una mina más segura, con la ventaja adicional de un tiempo de instalación que es hasta 10 veces más rápido que la fusión. Y aunque lo ideal es una instalación más rápida, la instalación adecuada es fundamental. Victaulic entiende esto y proporciona uniones que se pueden verificar visualmente para garantizar una instalación adecuada.
Junto con estos beneficios, el sistema Victaulic HDPE es confiable y fácil de mantener. Si se requiere mantenimiento, los acoples se pueden desmontar fácilmente con herramientas manuales simples y reparar o reemplazar en minutos. Este ahorro de tiempo es valioso en aplicaciones mineras, donde el tiempo de inactividad, planificado o no planificado, puede tener un alto costo.
Reduzca el costo. Comprima él cronograma. Mejore la seguridad.
Las ventajas de instalar HDPE en aplicaciones mineras son evidentes. Sin embargo, para beneficiarse realmente de estos sistemas de tuberías, la instalación y el mantenimiento deben ser sencillos y seguros. Reemplazar la fusión con las soluciones para HDPE de Victaulic reducen los costos, comprime los cronogramas del proyecto y aumenta la seguridad en el sitio. Combine esto con la instalación para todo tipo de clima, el riesgo limitado de montaje inadecuado y la facilidad de mantenimiento, y las ventajas son claras.
Vea cómo las soluciones del sistema Victaulic HDPE abordaron condiciones extremas en entornos submarinos..
¿Interesado en aprender más? Haga clic aquí.