Posted on September 6, 2018
¿Los acoples mecánicos ranurados para tuberías son superiores a otros métodos de unión en las pruebas de resistencia al fuego?
Sí. Los acoples mecánicos ranurados de tuberías tienden a superar a otros métodos de unión en las pruebas de resistencia al fuego porque tienen una ventaja única sobre ellos.
Hay dos líneas de defensa cuando se trata de exponer las uniones de tuberías a temperaturas extremas
- Los segmento de los acoples
- la empaquetadura (también conocida como el sello)
Las carcasas de los acoples ranurados Victaulic para tuberías Victaulic son fabricadas de hierro dúctil de acuerdo con la norma ASTM A-536 del grado de material 65-45-12. El Director de Cumplimiento Normativo Global, Len Swantek, escribió un informe técnico en conjunto con Catsy Lam, Líder Técnica de Ciencias de Materiales:
"Estas carcasas son capaces de soportar la exposición directa al fuego a temperaturas superiores a 760°C (1400°F) sin efectos adversos para sus atributos estructurales o metalúrgicos".
La composición estructural de las carcasas de los acoples de tuberías protege la empaquetadura interna contra el efecto de la llama y el calor intenso. Esto nos lleva a la segunda línea de defensa: la empaquetadura. El diseño y la formulación de la empaquetadura de la unión proporcionan un rendimiento superior en cuanto a su resistencia al calor extremo. Estas características vitales, que incluyen la formulación del compuesto, el proceso de fabricación, así como las propiedades del material de la empaquetadura y el diseño, contribuyen a la durabilidad bajo la exposición directa al fuego.
Pruebas de resistencia al fuego de VdS para acoples de tuberías
Los productos se prueban para determinar si cumplen con los códigos y normas mundiales. Un ejemplo es la prueba de calificación de la exposición al fuego realizada por VdS Schadenverhutung GmbH en Alemania. La unión de prueba se sumerge en un fuego concentrado y debe resistir temperaturas de llama directa a o cerca de 800°C (1470°F) durante 15 minutos. Pruebas similares de exposición al fuego como API-607 y UL-852 también se utilizan para calificar nuevos materiales de sellado y diseños de acoples de tuberías destinados a aplicaciones de alto riesgo.
¿Superó el acople de tuberías Victaulic la prueba de calificación? Haga clic aquí para leer el informe técnico.
Fuente: