Posted on September 14, 2020
Expertos de la industria, Ing. Kenneth Goodboy y el Dr. Thomas Missimer, han publicado recientemente un artículo titulado "Evaluación del agua de mar desalada frente al agua de mar cruda filtrada para uso en la extracción de cobre por lixiviación en minas de la cima de las montañas en regiones áridas" en el medio, “Desalination and Water Treatment Journal” (Diario de Desalinización y Tratamiento de Agua).
El Ing. Kenneth Goodboy tiene una amplia experiencia en sistemas de tratamiento de agua, filtraciones y membranas. El Ing. Goodboy obtuvo un título de Ingeniería Química de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri. Actualmente, es el Presidente de Triple Point Separations Technologies, que es una empresa de consultoría de Ingeniería Química, ubicada en Wexford, Pensilvania.
El Dr. Thomas Missimer ha realizado contribuciones técnicas en los campos de la hidrogeología, la hidrología de las aguas subterráneas, la gestión del agua, la geología, la desalinización y la calidad del agua. Antes de convertirse en profesor en la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, el Dr. Missimer trabajó como consultor para el desarrollo de aguas subterráneas, la gestión del agua y la remediación de la contaminación de las aguas subterráneas durante 35 años.
Muchos proyectos mineros a gran altitud requieren infraestructura para el suministro de agua para funciones como la extracción de cobre in situ. Los ingenieros tratan de determinar el método menos costoso para obtener agua de proceso, que suele ser una opción entre bombear agua de mar tratada o agua de mar desalada (agua dulce) desde la costa hasta el sitio de la mina, comúnmente 600-4,900 m sobre el nivel del mar y 10-200 km tierra adentro desde la costa. El Ing. Goodboy y el Dr. Missimer llevaron a cabo un análisis detallado de este problema para evaluar los factores de costo clave involucrados en el tratamiento del agua, el transporte y los impactos en el proceso de lixiviación.
Las soluciones ranuradas ahorran tiempo y dinero
En las tuberías de suministro de agua para estos proyectos de gran altitud, tener que realizar la molienda de soldaduras en el campo, pruebas de soldadura no destructivas, recubrimiento de las soldaduras y pruebas de discontinuidades en el recubrimiento puede aumentar gravemente e impactar el cronograma de construcción y los costos del proyecto. En su análisis, el Ing. Goodboy y el Dr. Missimer identifican cómo los productos ranurados se consideran una práctica recomendada para tuberías forradas y recubiertas. Específicamente, discuten cómo las tecnologías de uniones mecánicas ranuradas de Victaulic proporcionan soluciones más seguras y económicas para proyectos de instalaciones de sistemas de tuberías.
Las soluciones de Victaulic proporcionan ingeniería de valor agregado a un proyecto del conducto de agua al disminuir significativamente las horas-hombre de instalación directa. El Ing. Goodboy y el Dr. Missimer explican cómo el método de unión de tuberías ranuradas de Victaulic afecta directamente a la mano de obra necesaria para los proyectos de tuberías.
Los acoples mecánicos ranurados Victaulic pueden reducir el tiempo de instalación en el campo comparado a las uniones soldadas en un factor de 5,5 veces en promedio para una tubería de diámetro entre 102 a 610 mm (4 a 24 pulgadas), como se muestra en la figura siguiente. Uniones ranuradas para tuberías se pueden están disponibles en diámetros hasta 2.743 mm (108 pulgadas), y el ahorro de mano de obra de instalación en campo crece exponencialmente a medida que aumenta el diámetro.
Las tecnologías para los conductos son necesarias y se utilizan globalmente
Mientras que el documento del Ing. Goodboy y el Dr. Missimer se centra principalmente en las tuberías de agua para fines mineros, sus hallazgos se expanden a otras aplicaciones e industrias. Las capacidades de unión de tuberías son soluciones que son requeridas por muchas industrias en todo el mundo. Comúnmente, las tuberías requieren resistencia/control de corrosión y abrasión.
Independientemente de su propósito, estos conductos tienen especificaciones y requisitos similares. Las eficiencias de las capacidades uniones mecánicas ranuradas de Victaulic se aplican a las tuberías utilizadas en numerosas industrias. Como lo identificaron el Ing. Goodboy y el Dr. Missimer, la utilización de la tecnología ranurada de Victaulic en tuberías forradas y recubiertas mitiga el riesgo, crea certidumbre con el cronograma y el presupuesto, y proporciona ingeniería de valor agregado.
Las innovadoras soluciones ranuradas de Victaulic han proporcionado formas seguras y eficientes de acoplar tuberías durante más de 100 años. El concepto de unir tuberías con acoples mecánicos estableció su viabilidad después de que ayudó con éxito a las fuerzas aliadas en la distribución de tuberías de combustible y agua durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, muchas industrias, como el petróleo y el gas, la minería, el sector energético, la desalinización del agua, el agua potable y las aguas residuales han confiado en las tecnologías unión mecánica ranuradas de Victaulic para proporcionar soluciones a sus necesidades de tuberías.
Más información sobre las mejores prácticas para proyectos de tuberías de agua
Los hallazgos del Ing. Goodboy y El Dr. Missimer fueron recientemente aceptados y publicados por el medio, “Desalination and Water Treatment Journal”, que se dedica a la "investigación y aplicación de la tecnología de desalinización, el medio ambiente y las consideraciones energéticas, la gestión integrada del agua, la reutilización del agua y las aguas residuales y temas relacionados".
Click here to read the full article and learn more about the most efficient way to manage lined and coated pipelines.