CAPACITACIÓN DE CLIENTES - AUSTRALIA
TALLER DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE VICTAULIC
El Taller Victaulic de Protección contra Incendios brinda una introducción a los productos Victaulic, sus aplicaciones en sistemas de protección contra incendios, y sus requisitos de mantenimiento de acuerdo con los códigos y estándares vigentes. Este curso con una duración de día y medio se realiza de forma gratuita en los centros de demostración de Victaulic en Brisbane y Melbourne, Australia. Incluye instrucción en el salón de clases, actividades prácticas en el laboratorio Victaulic de dispositivos de protección contra incendios, y un recorrido por la planta de fabricación de Victaulic (Brisbane).
Los asistentes al taller recibirán comidas y transporte diario hacia y desde el hotel. Para ver más detalles, consulte al administrador del Taller de productos de protección contra incendios de Victaulic al correo [email protected]
CONTENIDOS DEL CURSO
Las lecciones del programa incluyen:
- Recorrido de instalaciones
- Historial de Victaulic
- Dispositivos de protección contra incendios Victaulic FireLock™ Fire
- Soluciones de control hidráulico Victaulic para protección contra incendios
- Sistemas de conexiones flexibles para rociadores
- Rociadores secos
- Victaulic Vortex Sistema
Al final de este curso, estará en condiciones de:
- Analizar la historia de Victaulic y su papel en la industria de producción contra incendios
- Duplicate all necessary valve setup steps, installation procedures, and maintenance across the Victaulic FireLock™ fire protection valves
- Vea cómo las válvulas de control hidráulico Victaulic se emplean en sistemas comerciales de protección contra incendios
- Identificar los diversos diseños de manguera flexible y soportes, y comprender las diferencias importantes en su funcionamiento
- Explicar la función, uso y aplicaciones de los rociadores secos
- Reconocer los sistemas de conexiones para rociadores secos y rociadores flexibles bien instalados
- Analizar los sistemas Victaulic Vortex, incluida su exclusiva funcionalidad y aplicaciones
- Comprender los códigos y estándares que rigen e influyen en los sistemas comerciales de protección contra incendios
- Conocer cómo los códigos y estándares se relacionan con los productos Victaulic
UNIDADES DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS (CEU)
La capacitación continua de Victaulic University está acreditada por la International Association for Continuing Education and Training (IACET). La capacitación continua de Victaulic University cumple con la norma ANSI/IACET, que es reconocida internacionalmente como una norma de excelencia en las prácticas de instrucción. Como resultado de esta acreditación, la capacitación continua de Victaulic University está acreditada para ofrecer los créditos CEU de la IACET.
CEUs are offered in 0.1 increments per hour of course instruction.
1 hour = 0.1 CEU / 10 hours = 1 CEU
One CEU is available for the ten hour Victaulic Fire Protection Workshop.
INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE AUSTRALIA
GRACIAS POR SU INTERÉS EN EL TALLER DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE VICTAULIC.
PARA REGISTRARSE EN UNA SESIÓN, LLENE EL FORMULARIO.